FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant à 2 bras
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
aluminium
Coloris du corps de base
thermolaqué noir
D1=Diamètre extérieur
100
D2=Alésage de fixation
10H7
L3=hauteur
33
B3
3
D3
26
L1
17
T
11,4
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
Material
Spoked handwheels aluminium.
Version
Black, powder-coated.
Wheel rim turned.
On request
Hubs with square socket.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté