FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Handwheel aluminium.
Cylinder grip and hub cover black thermoplastic.
Cylinder grip pin black oxidised steel.
ISO 4027 grub screw, steel grade 45 H, black.
Finition
Black or silver powder-coated.
Nota
Wheel rim radial and axial run-out ≤ 0.4 mm.
Montage
The hub cover and the revolving cylinder grip are supplied unassembled. To assemble, screw the grip into the tapped hole.
The handwheels can be secured to a shaft using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 cap screw and a handwheel washer 07375.
By the versions with transverse bore, fixation is carried out using an ISO 4027 grub screw.
Contenu de la livraison
Aluminium handwheel.
Hub cover.
Revolving cylinder grip.
ISO 4027 grub screw (type with transverse bore).
Indication de dessin
1) Position of the transverse bore to the keyway is offset by 90°.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté