{"product":{"productId":"agid.24048","price":0.84,"name":"Hand wheels, steel, stamped"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel.
Finition
Powder-coated black RAL 9005, red RAL 3000 or trivalent blue passivated.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel.
Finition
Powder-coated black RAL 9005, red RAL 3000 or trivalent blue passivated.
Nota
Especially suitable for stop valves. The handwheels are made from a single piece. The handwheel is strengthened in the hub area using a special forming process. The tapered hub allows easy mounting and ensures secure seating on the square bar.
Indication de dessin
1) Square on shaft
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.