{"product":{"productId":"agid.20507","price":18.69,"name":"Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe"},"currency":"EUR"}
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
- Poignée cylindrique en plastique thermodurcissable, insert en acier zingué, thermolaqué
Description
Matière
Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Thermolaqué noire.
La jante est tournée.
La jante est tournée.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.