Volant Trou lisse avec rainures thermoplastique 06264-41601405
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
Unité de vente
€58.17
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Type de produit
poignée rabattable
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
bruni
D1=Diamètre extérieur
160
D2=Alésage de fixation
14H7
L3=hauteur
63,8
A
62
A1
5,6
B3
5
D
45
D3
25
D4
25
D5
M8
D6
26
H
28
L
143,5
L1
18,5
L2
83
T
16,3
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
Corps de base du volant et poignée en thermoplastique.
Moyeu et axe de poignée en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.
Finition
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une vis de serrage, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4026 (DIN 913).
Exemple de montage, voir 06262.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une vis de serrage, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4026 (DIN 913).
Exemple de montage, voir 06262.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.