Volant Alésage thermoplastique gris foncé 06263-0312512
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
Unité de vente
43,85 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
Modèle 2
sans vis de serrage
Forme
E
Type de forme
avec alésage
Type de produit
poignée tournante
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
125
D2=Alésage de fixation
12H7
L3=hauteur
52,1
A
47,5
A1
4
D
35
D3
25
D4
20
D5
M6
H
23,3
L
110,7
L1
18,5
L2
61,4
Poignée
poignée cylindrique tournante
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
Corps de base du volant et poignée en thermoplastique.
Moyeu et axe de poignée en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.
Finition
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota
Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés. Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage.
Les volants se fixent sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit suivant le sens axial à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349 avec assemblage par clavette.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Les volants se fixent sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit suivant le sens axial à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349 avec assemblage par clavette.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.