FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
avec vis de serrage
Type de produit
poignée de sécurité
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
thermoplastique
D1=Diamètre extérieur
125
D2=Alésage de fixation
12H7
L3=hauteur
52,1
A
47,5
A1
4
B3
4
D
35
D3
25
D4
20
D5
M6
D6
20
D7
M6
H
23,3
H2
7,5
L
107,7
L1
18,5
L2
58,4
T
13,8
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
Volant et poignée en thermoplastique gris foncé.
Finition
Acier bruni.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une vis de serrage, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position de manœuvre, suivre les deux étapes ci-après :
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
Lorsque la poignée se trouve en position rabattue, l'encoche permet un actionnement aisé. Dès que la poignée est relâchée, celle-ci se remet automatiquement en position de repos.
Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4026 (DIN 913).
Consignes de montage, voir 06262.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté