Matière
Thermoplastique, noir.
Insert en acier.
Insert en acier.
Finition
Acier zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Boutons boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme C, avec filets de tuyauterie plastiques
à partir de
€0.55
hors TVA
hors frais d’envoi
Boutons boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme E, avec douille taraudée
à partir de
€1.13
hors TVA
hors frais d’envoi
Boutons boule thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme M, avec perçage conique
à partir de
€0.65
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique, noir.
Insert en acier.
Insert en acier.
Finition
Acier zingué.
Nota
Conformément à la norme DIN 319, les tolérances habituelles applicables aux filetages métalliques ne peuvent pas être respectées pour les filetages en plastique, pour des raisons techniques liées à la fabrication.
Les douilles filetées de forme E, D1 = 20 mm, sont en laiton.
Les douilles filetées de forme E, D1 = 20 mm, sont en laiton.
Sur demande
D’autres coloris.
Indication de dessin
Forme C : filet en plastique
Forme E : insert taraudé
Forme M : alésage conique
Forme E : insert taraudé
Forme M : alésage conique