Bouton champignon acier inoxydable décolleté 06240-3003
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Versions : acier, Inox ou aluminium
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€9.28
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton champignon
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
décolleté
D1=Diamètre extérieur
18
D=Filetage
M3
H=Hauteur
18
T=profondeur de filetage
7,5
Code acier
1.4404
D2
10
H1
8,6
Taille
0
Type de filetage
taraudage
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
Acier, Inox 1.4305, Inox 1.4404 ou aluminium.
Finition
Acier, zingué et passivé bleu.
Inox, décolleté ou grenaillé.
Aluminium, anodisé naturel.
Inox, décolleté ou grenaillé.
Aluminium, anodisé naturel.
Sur demande
Boutons champignon avec tige filetée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.