{"product":{"productId":"agid.18433","price":0.61,"name":"Tête moletée pour vis à tête hexagonale, forme A"},"currency":"EUR"}
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Spécialement conçus pour une utilisation avec des vis ISO 4014
- Coloris : noir et orange
Description
Matière
Thermoplastique.
Finition
Noir ou orange.
Nota
Vis assorties : ISO 4014.
Δ Indiquer ici le code couleur de la tête moletée, pour la couleur noire il n'y a pas de code.
Δ Indiquer ici le code couleur de la tête moletée, pour la couleur noire il n'y a pas de code.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.