{"product":{"productId":"agid.3334","price":5.76,"name":"Knurled knobs Form A, no markings"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Thermoplastic, black grey.
Bush steel.
Bush steel.
Finition
Bush blue passivated
Nota
Available without graduations, with one scale line or with 20 graduations and 10 digits.
Δ Add the desired cap colour here. No colour code is required for black grey caps.
Δ Add the desired cap colour here. No colour code is required for black grey caps.
Sur demande
Special graduations.
Indication de dessin
Form A: without graduations
Form C: with standard graduations
1) Set screw for locking (by Form C between numbers 5 and 6)
Form C: with standard graduations
1) Set screw for locking (by Form C between numbers 5 and 6)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.