{"product":{"productId":"agid.3318","price":5.38,"name":"Knurled nuts quick-acting"},"currency":"EUR"}
Matière
High carbon steel or stainless steel 1.4404.
Finition
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Quick-acting knurled nuts are mainly used in applications where no high clamping pressures are required.
Tilt the nut to slide on, then straighten it to engage the threads.
Tilt the nut to slide on, then straighten it to engage the threads.
Matière
High carbon steel or stainless steel 1.4404.
Finition
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Indication de dessin
X: The stud should be several mm longer than height “H”
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.