{"product":{"productId":"agid.3312","price":3.2,"name":"Écrou moleté en acier ou Inox DIN 6303"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de décolletage.
inox 1.4305.
Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Acier inoxydable naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Écrous moletés en acier et acier inoxydable DIN 6303 forme A, sans avant-trou
à partir de
€3.20
hors TVA
hors frais d’envoi
Écrou moleté en acier DIN 6303, forme B, avec avant-trou
à partir de
€3.08
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de décolletage.
inox 1.4305.
Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Acier inoxydable naturel.
Nota
En raison de la meilleure prise en main, un pas plus important a été préféré à celui de la norme DIN.
Indication de dessin
Forme A : sans avant-trou de goupillage
Forme B : avec avant-trou de goupillage
- Lors du montage, percer et aléser l’avant-trou.
Forme B : avec avant-trou de goupillage
- Lors du montage, percer et aléser l’avant-trou.