Écrou moleté acier 06070-140
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€15.44
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou moleté
Matériau
du corps de base
acier
D=Filetage
M14
D1
40
D2
28
D3
6
E
15
H
18
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.