{"product":{"productId":"agid.22714","price":3.4,"name":"Poignées cylindriques en plastique tournantes avec filetage"},"currency":"EUR"}
- Prise en main optimisée et bonne adhérence
- Poignées pour volants et manivelles
- Différentes dimensions de filetage
Description
Description du produit
Les poignées cylindriques sont livrées montées et peuvent par ex. être vissées sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Matière
Poignée en thermoplastique.
Axe en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.
Finition
Poignée noire.
Pièces en acier bruni.
Inox poli.
Pièces en acier bruni.
Inox poli.
Avantages
Prise en main optimisée et bonne adhérence
Poignées pour volants et manivelles
Différentes dimensions de filetage
Poignées pour volants et manivelles
Différentes dimensions de filetage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.