{"product":{"productId":"agid.3612","price":103.37,"name":"Handles screw-inwith torque limit"},"currency":"EUR"}
Matière
Carbon steel.
Finition
Hardened, black oxidised.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel.
Finition
Hardened, black oxidised.
Nota
The desired clamping force can be set by using the set screw to alter the torque. The handle snaps 15° when the set torque is achieved.
Note:
Ensure that the handle is set to snap horizontally.
Note:
Ensure that the handle is set to snap horizontally.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.