FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
fixe
Modèle 2
similaires à DIN 39
DIN
similaires à DIN 39
Forme
raven
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
aspect poli brillant
Matériau des composants
acier
D3=Filetage
M6
L1=Longueur de poignée
52
D1
16
D4
10
L2
11
SW
3
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
aluminium.
Tige filetée : acier.
Finition
Poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté