FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
DIN
similaires à DIN 98
Forme
E
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface des composants
poli
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage
M8
L1=Longueur de poignée
72
L=longueur de filetage
14
SW=largeur de clé
10
Code acier
1.4404
D4
13,5
L3
13
Type de filetage
filetage
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
Inox 1.4404.

Finition
poli
Nota
Poignée assortie aux volants DIN 950.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté