Poignée de serrage haut thermoplastique 06859-4212
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : la conception haute permet d’obtenir sans peine des forces de serrage plus élevées
- SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie
- Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main
Unité de vente
€3.24
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée de serrage
Modèle 1
haut
Forme
K
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Matériau
des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
42,7
D=Filetage
M12
H=Hauteur
55,6
T=profondeur de filetage
12,5
D2
34
H1
4,8
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Taraudage en laiton.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Taraudage en laiton.
Nota
Les poignées de serrage hautes sont disponibles en 2 tailles avec taraudage et filetage.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, modèles et coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.