Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Zingué, taraudage en laiton.
Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Zingué, taraudage en laiton.
Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Poignée quatre étoiles plate avec taraudage
à partir de
2,30 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignée quatre étoiles plate avec filetage
à partir de
2,35 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Excellente sécurité de prise, ainsi qu’un design séduisant sont les facteurs d’une fonctionnalité parfaite. La forme plate convient pour les environnements de taille réduite.
Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Zingué, taraudage en laiton.
Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Zingué, taraudage en laiton.
Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Nota
Les poignées étoile quatre lobes plates sont disponibles en 5 tailles avec taraudage et filetage.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, modèles et coloris.