{"product":{"productId":"agid.3394","price":10.73,"name":"Palm grips quick-acting, grey cast iron"},"currency":"EUR"}
Matière
Grey cast iron GJL 300
Finition
Vibratory ground.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Grey cast iron GJL 300
Finition
Vibratory ground.
Nota
Quick-acting palm grips can be used on all fixtures that do not require a high clamping force.
Tilt the grip to slide on, then straighten it to engage the threads.
Tilt the grip to slide on, then straighten it to engage the threads.
Indication de dessin
X: The stud should be several mm longer than height “H”
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.