FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou croisillon
Modèle 1
a vis
Matériau du corps de base
fonte grise
Surface du corps de base
peinte
Matériau des composants
acier
D=Filetage
M16
D1
80
D2
25
D3
12
E
30
H
50
H1
12
H2
5
L
97
R
9
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
Écrou croisillon en fonte grise.
Broche filetée en acier.
Finition
Écrou croisillon laqué.
Broche filetée brunie.
Nota
La broche filetée est vissée dans la poignée croisillon et fixée à l'aide d'une goupille.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté