{"product":{"productId":"agid.3421","price":2.97,"name":"Bouton étoile, forme K, avec douille taraudée saillante en acier"},"currency":"EUR"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme K : insert taraudé
- Différentes dimensions de filetage
Description
Matière
Thermoplastique, noir.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.
Finition
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable
Nota
Les boutons étoile avec insert acier saillant se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux, comme version à trou borgne lisse ou taraudée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.