{"product":{"productId":"agid.22950","price":18.13,"name":"Boutons étoile en plastique avec palier anti-friction pour augmenter la force de serrage pour augmenter la force de serrage"},"currency":"EUR"}
Matière
Bouton étoile en thermoplastique, polyamide, noir.
Pièces en acier classe de résistance 5.8 ou en Inox 1.4305.
Finition
Pièces en acier zingué passivé bleu ou en Inox poli.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Afficher plus
Afficher moins
Boutons étoile en plastique, forme K, avec palier anti-friction pour augmenter la force de serrage pour augmenter la force de serrage, avec douille taraudée
à partir de
€18.13
hors TVA
hors frais d’envoi
Boutons étoile en plastique, forme L, avec palier anti-friction pour augmenter la force de serrage pour augmenter la force de serrage, avec filetage
à partir de
€18.28
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Avec les boutons étoile avec palier anti-friction pour augmenter la force de serrage intégré, la force de serrage peut être doublée par rapport aux boutons étoile standard.
Par conséquent, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer les boutons étoile serrés.
L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.
L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.
Grâce à la structure modulaire, de nombreuses versions spéciales peuvent être proposées.
Par conséquent, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer les boutons étoile serrés.
L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.
L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.
Grâce à la structure modulaire, de nombreuses versions spéciales peuvent être proposées.
Matière
Bouton étoile en thermoplastique, polyamide, noir.
Pièces en acier classe de résistance 5.8 ou en Inox 1.4305.
Finition
Pièces en acier zingué passivé bleu ou en Inox poli.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Utilisation
Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.
Avantages
Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Sur demande
Autres longueurs de filetage.
Indication de dessin
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
Forme L : avec filetage