{"product":{"productId":"agid.3437","price":7.36,"name":"Star grips quick-acting"},"currency":"EUR"}
Matière
Black thermoplastic.
Bush steel.
Bush steel.
Finition
Bush trivalent blue passivated
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Black thermoplastic.
Bush steel.
Bush steel.
Finition
Bush trivalent blue passivated
Nota
Quick-acting star grips can be used on all fixtures that do not require a high clamping force.
Tilt the grip to slide on, then straighten it to engage the threads.
Tilt the grip to slide on, then straighten it to engage the threads.
Indication de dessin
X: The stud should be several mm longer than height “H”
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.