Poignée de préhension ronde aluminium nature mat et anodisé 06917-040053
Unité de vente
6,10 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée de préhension
Modèle 1
ronde
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
mat et anodisé
Coloris
du corps de base
nature
A=Entraxe des alésages
40
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
50
T=profondeur de filetage
10
B
10
Capacité de charge
N
500
H
40
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Aluminium.
Finition
Anodisé incolore ou noir.
Remarque
Matériel de fixation et rondelles d'extrémité à commander séparément.
Montage
Fixation par l'arrière.
Accessoire
Rondelles de finition 06917.
Rondelles 07300.
Rondelles 07305.
Vis à tête hexagonale 07171.
Vis 07174.
Vis à tête cylindrique 07160.
Rondelles 07300.
Rondelles 07305.
Vis à tête hexagonale 07171.
Vis 07174.
Vis à tête cylindrique 07160.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.