FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Thermoplastique renforcé fibre de verre.
Finition
Noir mat.
Nota
Poignées coudées ergonomiques et fonctionnelles avec une résistance à des températures allant de -50 °C à +130 °C.

Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 galvanisées, des écrous DIN 934 et des rondelles DIN 125 galvanisées, ainsi que des capuchons.
Les modèles 06908-110006 et 06908-210006 sont livrés sans capuchon.
Montage
Fixation en façade.
Indication de dessin
Forme A : avec plaque de base
Forme B : sans plaque de base

1) Capuchon de recouvrement
2) Plaque de base

D'autres clients ont également acheté