FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Pull handle, oval aluminium EN AW-6060.
Locating pin steel.
Blanking disc steel.
Finition
Pull handle black powder-coated.
Locating pin and blanking disc black oxidised.
Nota
The pull handles are mounted on an object by a push-fit system.
Dismantling is carried out when no load is applied.
Utilisation
Insert the pull handle into the opening until the grip makes contact with the blanking disc.
Lock by holding the handle parallel and pulling up.
The grip can only be subject to vertical loads.
To release, follow the previous instructions in reverse.
Montage
An object must be prepared before the blanking disc can be mounted.
See mounting instructions drawing.
Indication de dessin
1) Position disengaged
2) Position engaged

S = insert
E = engage
A = lift
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté