FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Matériau du corps de base
aluminium
Coloris du corps de base
anodisé naturel
A=Entraxe des alésages
180
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
190
B
15
B1
10
Capacité de charge N
750
H
39
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
carrée
T
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
Aluminium.
Finition
Anodisé, mat, nature ou noir.
Remarque
Les vis de montage sont fournies.
Montage
Fixation par l'arrière.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté