{"product":{"productId":"agid.22279","price":10.05,"name":"Pull handles, oval plastic"},"currency":"EUR"}
Matière
Thermoset PF 31.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Finition
Thermoset black, high-gloss polished.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Thermoset PF 31.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Finition
Thermoset black, high-gloss polished.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Plage de température
Permanent application temperature 140 °C.
Temporary operating temperature max. 160 °C.
Temporary operating temperature max. 160 °C.
Montage
From the rear.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.