FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Die-cast aluminium.
Finition
Tray and handle black or light grey powder-coated, semi-matt.
Nota
With their modern design recessed fold-down handles can be used wherever solid and attractive handles are required.
Handles Form A snap into both resting and working positions.
Handles Form B swivel back into the resting position automatically after use.
Montage
The fold-down recessed handles can be installed from the front or rear of the housing panel with the same housing cutout.
Indication de dessin
1) for countersunk screws M4
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté