Matière
Thermoplastique (ABS).
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Thermoplastique (ABS).
Finition
noir.
Nota
Cette poignée peut être utilisée avec une épaisseur de paroi de 1,5 à 2 mm.
La force de serrage est de 750 N par paire dans l'acier et les boîtiers en tôle.
La force de serrage est de 750 N par paire dans l'acier et les boîtiers en tôle.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.