FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
La forme ergonomique des poignées escamotables est idéale pour les appareils et boîtiers.
Le montage s'effectue par insertion et serrage dans l'ouverture de montage.
Matière
Thermoplastique (ABS).
Finition
noir.
Nota
Cette poignée peut être utilisée avec une épaisseur de paroi de 0,75 à 1,5 mm.
La force de retenue dans l'acier et les boîtiers en tôle est de 750 N par paire.

La poignée 06965-01-1101 est fournie avec des pinces à ressort pour le montage sur la paroi intérieure du boîtier.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté