FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée en T
Forme
L
Type de forme
avec tige filetée
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
Surface des composants
passivé bleu
Clé en acier
1.0715
A=Longueur de poignée
75
B=Largeur
18,4
D=Filetage
M8
H=Hauteur
41
L=longueur de filetage
40
D3
22
H1
25,2
Type de filetage
filetage
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
Poignée en T en thermoplastique renforcé.
Douille ou tige filetée en acier ou en inox 1.4305.

Finition
Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge semblable RAL3020.
Pièces en acier zinguées passivées bleu.
Inox poli.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et coloris.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté