FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou papillon
Modèle 1
Version étroite
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
poli
A=Longueur de poignée
10
B=Largeur
4,5
D=Filetage
M5
H=Hauteur
22
T=profondeur de filetage
6
Code acier
1.4404
D2
10
Type de conditionnement
unitaire
Type de filetage
taraudage
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
Inox 1.4404.

Finition
Poli.
Nota
L’écrou papillon permet de réaliser des raccords filetés simples. Ces derniers peuvent être facilement manipulés sans outil.
Sa surface est intégralement polie et présente une rugosité inférieure à Ra 0,8 µm. Son contour présente des courbes et des traits fluides. Grâce à sa surface polie, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.
Sur demande
Filetage en pouces, tige filetée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté