Vis à oreilles Hygienic Usit® acier inoxydable poli 06651-02-2004X8
- Convient spécialement pour les locaux sanitaires
- Idéal pour dles raccords filetés simples
- La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile
- Étanchéité sans zone morte du raccord vissé
- Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion
15,66 €
Description
Pièces métalliques Inox 1.4404.
La vis papillon permet de réaliser parfaitement des raccords filetés simples. Ces derniers peuvent être facilement manipulés sans outil.
Sa surface est intégralement polie et présente une rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Son contour présente des courbes, des traits et des arrondis généreux. Quelle que soit la position de montage de la vis papillon, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.
Les rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® de Freudenberg Process sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé. L'embase de la vis papillon est spécialement conçue pour cette étanchéification. Il en résulte une étanchéité presque sans espace mort du raccord vissé, qui répond aux exigences en matière d'hygiène.
Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 pour surfaces d’assemblage.