Tension lever
Les poignées indexables se composent d'un corps de poignée et d'une tête avec un filetage extérieur ou intérieur ou un alésage d'ajustage ou encore une étoile intérieure. Ils sont utilisés entre autres dans la construction de machines et d'installations pour des tâches de serrage simples, en particulier lorsqu'un actionnement ou un réglage fréquent est souhaité. L'assortiment norelem propose divers leviers de serrage dans différentes versions et tailles, dont des leviers de serrage avec fonction de sécurité pour éviter les déréglages involontaires.