FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée tubulaire
Modèle 1
coudé
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
rectifié
Matériau des composants
polyamide
A=Entraxe des alésages
96
D=Alésage de fixation
M4
L=Longueur
108
B
24
Capacité de charge N
200
H
40
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Traverse tubulaire en aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.
Embouts en polyamide, renforcés de fibres de verre.
Douille taraudée en laiton.

Finition
Traverse tubulaire : anodisée nature ou noire ou Inox. Embout noir mat.
Nota
La traverse est ajustée sur l‘embout en plastique grâce à des griffes de serrage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté