FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée tubulaire
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
rectifié
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
orangé pur RAL 2004
A=Entraxe des alésages
900
D=Alésage de fixation
6
L=Longueur
935
S=Épaisseur de mur max.
7
B
35
B1
30x2
Capacité de charge N
1000
H
77,5
H2
60
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Round tubes aluminium or stainless steel
End pieces thermoplastic.
Version
Aluminium round tubes anodised natural tone or black.
Stainless steel round tubes ground.
End pieces black-grey RAL 7021, pure orange RAL 2004, colza yellow RAL 1021, signal green RAL 6032, traffic blue RAL 5017, traffic red RAL 3020 and light-grey RAL 7035.
Note
The legs have 4 webs in the hole for the grip tube. When pushing the tube in, these are trimmed off and produce a precise seating.
Self-tapping fastening screws for plastic are supplied.
The max. tightening torque is 7 Nm.
Assembly
From the rear.
Advantages
Mounted using self-tapping screws
Installed from the rear
End pieces in various colours
Individual centre distances on request
On request
Other centre distances.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté