Poignée tubulaire oblique aluminium satiné et anodisé 06928-2400061
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Design moderne
- Montage : par l’arrière
Sales unit
33,86 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Tubular handle
Version 1
oblique
Main
material
aluminium
Surface finish
body
matt-gloss and anodized
Component
material
polyamide
Component
colour
black
A=Hole spacing
400
D=Fastening hole
M6
L=Length
415
Assembly
from the rear
B
37
B1
30X1,5
H
60
Load
capacity
N
800
Pull handle: cross section
round
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Traverse tubulaire : aluminium EN AW-6060.
Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre.
Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre.
Finition
Traverse tubulaire : aluminium anodisé.
Embouts : couleur noir.
Embouts : couleur noir.
Nota
La traverse est fixée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.