{"product":{"productId":"agid.3907","price":252.65,"name":"Poignées tubulaires en inox avec support de tube en aluminium"},"currency":"EUR"}
Matière
Traverse en Inox 1.4301.
Support en aluminium moulé sous pression.
Embout sphérique renforcé fibre de verre.
Vis et éléments de serrage en acier.
Finition
Traverse : polie.
Support : thermolaqué noire.
Embout sphérique : noir.
Vis et éléments de serrage : acier zingué chromaté.
Support : thermolaqué noire.
Embout sphérique : noir.
Vis et éléments de serrage : acier zingué chromaté.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Traverse en Inox 1.4301.
Support en aluminium moulé sous pression.
Embout sphérique renforcé fibre de verre.
Vis et éléments de serrage en acier.
Finition
Traverse : polie.
Support : thermolaqué noire.
Embout sphérique : noir.
Vis et éléments de serrage : acier zingué chromaté.
Support : thermolaqué noire.
Embout sphérique : noir.
Vis et éléments de serrage : acier zingué chromaté.
Nota
Poignées haute résistance pour la construction mécanique et la construction d’appareillages. Montage simple en façade. La même longueur de poignée permet de réaliser des écartements de supports variables.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.