FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier électrozingué.
Inox naturel.
Nota
Collier de serrage à double boucle avec précontrainte, modèle léger conforme à la norme DIN 1597.

Ce collier de serrage sert à fixer et à monter des tubes, des conduites et des câbles légers ainsi que diverses pièces rondes.

Ces colliers de serrage sont dotés d’une fente de serrage. Les vis de fixation permettent d’obtenir un serrage optimal.

D1 = 33 et D1 = 52 similaires à la norme DIN 1597.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté