FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crochet pour élingue ronde
Modèle 1
pour anses circulaires
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
revêtement plastique.
Coloris du corps de base
gris
FT=charge admissible kg
4000
B
133
B1
76
B2
40
Classe de résistance
8
L
223
S
36
S1
40
S2
36
T
59,5
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
Material
Steel.
Version
Grade 8.
Plastic-coated.
Note
Round sling hooks for quick suspension of textile lifting equipment such as hoist belts or round slings. The round sling hook is fitted with a robust, forged safety latch. All edges are rounded to protect the textile slings.

The colour of the round sling hook corresponds to the colour code assigned to textile lifting equipment that signifies the permissible loads.

The round sling hooks correspond to the Machinery Directive and are BG certified (H stamp).
Temperature range
From -40°C to 200°C = 100% permissible load
Up to 300°C = 90% permissible load
Up to 400°C = 75% permissible load
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté