FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Élément de liaison
Modèle 1
pour anses circulaires
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
revêtement plastique.
FT=charge admissible kg
5300
B1
55
B2
28
Classe de résistance
8
L
96
L1
44
L2
36
S
16
S1
16
S2
36
S3
16
pour chaîne mm
13
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Pour l'assemblage de sangles de levage ou d'anses circulaires avec des éléments de chaîne, comme par exemple des chaînes ou des anneaux de suspension.

Les crochets à élingue sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté