{"product":{"productId":"agid.18612","price":52.88,"name":"Crochet de charge de sécurité avec chape, forme B, classe 10"},"currency":"EUR"}
- Fermeture automatique du crochet de sécurité lors du soulèvement de la charge
- Le déverrouillage s'effectue à la main
- Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg
- Avec homologation et poinçon H de la BG
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Lorsque la charge est soulevée, le crochet de sécurité se verrouille automatiquement sur la face arrière du crochet de charge. Le déverrouillage ne peut se faire que manuellement.
Les crochets de charge de sécurité sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Les crochets de charge de sécurité sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.