Plaque à souder série lourde acier à revêtement zinc-nickel 07841-11-51613
- Pour une fixation sûre des colliers DIN 3015
- À souder ou à visser
Unité de vente
37,36 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque à souder
Modèle 1
série lourde
Modèle 2
longue
DIN
DIN 3015-2
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
à revêtement zinc-nickel
B=Largeur
60
G=Filetage
M16
L=Longueur
238
D3
24
D4
21
H
12
L1
122
L2
198
Pour
DIN 3015-2
série lourde
Taille 5
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
Acier de traitement.
Finition
phosphatée ou à revêtement zinc-nickel.
Nota
Plaques à souder longues pour colliers DIN 3015 partie 2 série lourde.
Ces plaques à souder peuvent être soudées ou vissées.
Ces plaques à souder peuvent être soudées ou vissées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.