{"product":{"productId":"agid.4025","price":28.21,"name":"Grippers adjustable"},"currency":"EUR"}
Matière
Hardened tool steel or carbide.
Finition
Black oxidised.
Afficher plus
Afficher moins
Adjustable grippers, Form B
à partir de
30,45 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Adjustable grippers, Form A
à partir de
28,21 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Adjustable grippers, Form C
à partir de
29,55 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Hardened tool steel or carbide.
Finition
Black oxidised.
Nota
The full thread on the grippers allows exact adjustment to the clamping application.
The carbide tips are soldered in.
The carbide tips are soldered in.
Indication de dessin
Form A: tool steel
Form B: tool steel, carbide diamond grip
Form C: 4-point carbide insert
Form B: tool steel, carbide diamond grip
Form C: 4-point carbide insert