{"product":{"productId":"agid.33861","price":12.43,"name":"Round inserts, Form C"},"currency":"EUR"}
Description
Matière, Finition
Form C tool steel, hardened, black oxide.
Nota
Grippers and inserts are ideal for use in clamping arms, gripping systems, clamping fixtures, clamping jaws and self-aligning pads. Grippers transfer very high torque values and above average retaining forces even when used on hard materials and irregular surfaces.
Grippers and Inserts can be fitted in the following self-aligning pads:
Order No. 02003-117X022 up to 02003-936X036
Order No. 02007-110X015 up to 02007-924X100
Order No. 02009-120X030 up to 02009-924X080
Grippers and Inserts can be fitted in the following self-aligning pads:
Order No. 02003-117X022 up to 02003-936X036
Order No. 02007-110X015 up to 02007-924X100
Order No. 02009-120X030 up to 02009-924X080
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.