FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à téton
DIN
similaires à DIN 6332
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D1=Filetage
M12
L1=longueur
100
L=longueur de filetage
90
D2
8
D3
7,2
L2
10
L3
4,5
L5
4,5
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
Material
Steel or stainless steel.
Version
Steel: thrust point case-hardened, black.
Stainless steel: bright.
Note
The thrust pin of the DIN 6332 grub screws is designed for direct clamping and for use together with thrust pads 07140.
Drawing reference
1) snap ring
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté