FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
arrêt de vissage
Type de produit
Vis sans tête
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
80
L1
12
L2
1,5
Type de fixation
filetage
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
Material

Steel or 1.4305 stainless steel.

Version
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Note
Studs with screw-in stop have been designed especially for gluing-in. They allow mechanical connecting elements with external thread to be made cost-effectively for small and medium-sized series.
The LOCTITE products 638 and 648 (see 97990) have proven themselves in practice as successful bonding agents.
Drawing reference
1) screw-in stop
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté